SET AKS 171.2/4.5.1-S12

Kurtyna świetlna

Numer produktu: 50140950

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon
Seria AKS
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Zestaw (nadajnik i odbiornik)
Aplikacja Rozpoznawanie drobnych elementów
Wersja specjalna Wejście aktywujące
Wyjście ostrzegawcze
Zestaw artykułów
Zasięg roboczy 0,3 ... 1,7 m
Długość pola pomiarowego 60 mm
Rodzaj zasięgu wykrywania Kurtyna świetlna 54 (wysokość)
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 880 nm
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Minimalna wielkość obiektu 0,5 do 3,0 mm
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 24 V, 15 %
Liczba wejść aktywujących 1 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające high: ≥8V
low: ≤ 2 V lub niepodłączony
Stan przełączania active high
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania ściemniający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania UB przełączający
Częstotliwość przełączania 5 Hz
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 400 g
Stopień ochrony IP 54
Klasa ochrony III
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf