SET LS5/9D + LE5/4P + 2 BT205M

Zestaw nadajnika bariery świetlnej jednokierunkowej

Numer produktu: 50125986

Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 3 produktów
LS5B/9
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50145238
  • Seria: 5B
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 10 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50145238

Dostępność od ręki

LE5B/4
Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50145234
  • Seria: 5B
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
  • Rodzaj napięcia: DC
Numer artykułu: 50145234

Dostępność od ręki

BT 205M
Element mocujący
Numer artykułu: 50139831
  • Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany
  • Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
  • Materiałelementu mocującego: Metal
  • Odpowiednie dla grupy produktów: Czujniki przełączające, prostopadłościenne
Numer artykułu: 50139831

Dostępność od ręki

Seria 5
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Zestaw (nadajnik i odbiornik)
zawarty 2 szt. BT 205M
4 szt. śruby M3 x 8
Wersja specjalna Wejście dezaktywujące
Zestaw artykułów
Zasięg roboczy 0 ... 10 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 15 m (typowy zasięg)
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 620 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 15 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Czas reakcji 1 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Przyłącze urządzenia – nadajnik
Sygnał IN
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 4 -wire
Przekrój żyły 0,2 mm²
Funkcja Przyłącze urządzenia – odbiornik
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Przekrój żyły 0,2 mm²
Liczba żył 4 -wire
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 153 g
Kolor obudowy czarny
czerwony
Zalecany moment dokręcania dla mocowania M3 0,9 N·m
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf