SET Reflexf. NR.6 30x288

Zestaw folii refleksyjnej

Numer produktu: 50110190

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
zawarty 4 szt. folie refleksyjne 30 x 288 mm
Konstrukcja prostokątny
Zależnie od kierunku Tak
Szerokość wymiaru montażowego 30 mm
Wysokość wymiaru montażowego 288 mm
Wysokość powierzchni refleksyjnej 288 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej 30 mm
Powierzchnia refleksyjna, dodatkowa wskazówka Na powierzchni refleksyjnej może występować linia rozdzielająca maks. 1 mm
Materiał reflektora Tworzywo sztuczne
Zmiana polaryzacji Tak
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora PMMA
Struktura powierzchni aktywnej Mikrotriple
Masa netto 6 g
Rodzaj mocowania samoprzylepny
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 70 °C
Numer taryfy celnej 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551