SETLS+LE20-150/2.FL
Zestaw bariery świetlnej jednokierunkowej
| Seria | 20 flat |
| Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
| Rodzaj urządzenia | Zestaw (nadajnik i odbiornik) |
| Zasięg roboczy | 0 ... 0,15 m (gwarantowany zasięg) |
| Granica zakresu pracy | 0 ... 0,15 m (typowy zasięg) |
| Przebieg wiązki | niezgodny |
| Źródło światła | LED, czerwony |
| Długość fal świetlnych | 630 nm |
| Grupa LED | Wolna grupa (według EN 62471) |
| Rodzaj geometrii plamki świetlnej | kwadratowy |
| Minimalna wykrywalna wielkość obiektu | typ. 1 mm |
| Wylot wiązki światła | Przednie |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przed przeciążeniem Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym, maks. Odbiorniki | 10 mA |
| Prąd w obwodzie otwartym, maks. Nadajniki | 15 mA |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Napięcie przełączające, typ. | 30 V |
| Element przełączający | Tranzystor, NPN |
| Zasada przełączania | rozjaśniający |
| Częstotliwość przełączania | 1.000 Hz |
| Czas reakcji | 0,5 ms |
| Einschaltverzögerung | < 100 ms |
| Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
| Funkcja | Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Przewód (nadajnik) |
| Długość przewodu | 2.000 mm |
| Materiał płaszcza | PVC |
| Kolor przewodu | szary |
| Liczba żył | 2 -wire |
| Przekrój żyły | 0,1 mm² |
| Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Przewód (odbiornik) |
| Długość przewodu | 2.000 mm |
| Materiał płaszcza | PVC |
| Kolor przewodu | czarny |
| Przekrój żyły | 0,1 mm² |
| Liczba żył | 3 -wire |
| Abmessung Sender (B x H x L) | 10 mm x 19 mm x 4,2 mm |
| Abmessung Empfänger (B x H x L) | 10 mm x 20,5 mm x 4,2 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PBT+ABS |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
| Masa netto nadajnika | 10 g |
| Masa netto odbiornika | 10 g |
| Kolor obudowy | czerwony |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe, 2 x ø 2,2 mm |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | CE c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |