SETLS+LE20-500/2X-200-M8

Zestaw bariery świetlnej jednokierunkowej

Numer produktu: 50156079

Czas dostawy ok. 13 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria 20 slim
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Zestaw (nadajnik i odbiornik)
Zasięg roboczy 0 ... 0,5 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 0,5 m (typowy zasięg)
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 630 nm
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Rodzaj geometrii plamki świetlnej kwadratowy
Minimalna wykrywalna wielkość obiektu typ. 2 mm
Wylot wiązki światła z boku
Okablowanie ochronne Ochrona przed przeciążeniem
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym, maks. Odbiorniki 10 mA
Prąd w obwodzie otwartym, maks. Nadajniki 15 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Napięcie przełączające, typ. 30 V
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania rozjaśniający
Częstotliwość przełączania 1.000 Hz
Czas reakcji 0,5 ms
Einschaltverzögerung < 100 ms
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą (nadajnik)
Długość przewodu 200 mm
Materiał płaszcza PVC
Kolor przewodu szary
Przekrój żyły 0,1 mm²
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą (odbiornik)
Długość przewodu 200 mm
Materiał płaszcza PVC
Kolor przewodu czarny
Przekrój żyły 0,1 mm²
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Abmessung Sender (B x H x L) 5,2 mm x 19 mm x 10 mm
Abmessung Empfänger (B x H x L) 5,2 mm x 20,5 mm x 10 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PBT+ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto nadajnika 10 g
Masa netto odbiornika 10 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe, 2 x ø 2,2 mm
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia CE
c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf