TFI 05 1601.120
Transponder
| Seria | TFI |
| Przeznaczony dla | RFI |
| Chip | EM4102 |
| Częstotliwość robocza | 0,125 MHz |
| Rozmiar pamięci | 8 B |
| Blok pamięci | 1 Piece(s) |
| Konstrukcja | Podkładka |
| Grubość | 2,5 mm |
| Średnica zewnętrzna | 50 mm |
| Średnica wewnętrzna | 5 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | Duroplast |
| Masa netto | 4,5 g |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 200 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Obowiązujące normy | ISO 15693 |
| Numer taryfy celnej | 85235200 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27280402 |
| ECLASS 10.0 | 27280402 |
| ECLASS 11.0 | 27280402 |
| ECLASS 12.0 | 27280402 |
| ECLASS 13.0 | 27280402 |
| ECLASS 14.0 | 27280402 |
| ECLASS 15.0 | 27280402 |
| ECLASS 16.0 | 27280402 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |
| ETIM 7.0 | EC002996 |
| ETIM 8.0 | EC002996 |
| ETIM 9.0 | EC002996 |
| ETIM 10.0 | EC002996 |
| UNSPSC 26.08 | 43211710 |