TI 3
Przyrząd testowy
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Przeznaczony dla | Czujniki przełączające binarnie |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 55 mm x 35 mm x 110 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 192 g |
| Kolor obudowy | szary |
| Rodzaj wskazania | Brzęczyk LED |
| Elementy sterujące | Przełączniki suwakowe |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 5 ... 40 °C |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279211 |
| ECLASS 8.0 | 19200502 |
| ECLASS 9.0 | 19200502 |
| ECLASS 10.0 | 19200504 |
| ECLASS 11.0 | 19200504 |
| ECLASS 12.0 | 19200504 |
| ECLASS 13.0 | 19200504 |
| ETIM 5.0 | EC001418 |
| ETIM 6.0 | EC001418 |
| ETIM 7.0 | EC001418 |
| ETIM 8.0 | EC001418 |