TK 82.3

Reflektor

Numer produktu: 50102533

Dostępność od ręki

Konstrukcja okrągły
Zależnie od kierunku Nie
Wielkość przełącznika trójbiegunowego 4 mm
Grubość wymiaru montażowego 7,4 mm
Średnica wymiaru montażowego 84 mm
Średnica powierzchni refleksyjnej 78 mm
Materiał reflektora Tworzywo sztuczne
Materiał nośnika Tworzywo sztuczne
Zmiana polaryzacji Tak
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora PMMA8N
Struktura powierzchni aktywnej Triple
Masa netto 30 g
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Tylna strona może zostać zaklejona
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 65 °C
Stopień ochrony IP 67
Numer taryfy celnej 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551