TKS 20X40.1
Reflektor
| Konstrukcja | prostokątny |
| Zależnie od kierunku | Nie |
| Wielkość przełącznika trójbiegunowego | 4 mm |
| Szerokość wymiaru montażowego | 18,5 mm |
| Wysokość wymiaru montażowego | 60 mm |
| Grubość wymiaru montażowego | 7,1 mm |
| Wysokość powierzchni refleksyjnej | 39 mm |
| Szerokość powierzchni refleksyjnej | 16 mm |
| Materiał reflektora | Tworzywo sztuczne |
| Materiał nośnika | Tworzywo sztuczne |
| Zmiana polaryzacji | Tak |
| Chemiczne oznaczenie materiału reflektora | PMMA8N |
| Struktura powierzchni aktywnej | Triple |
| Masa netto | 5 g |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przyklejany |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 65 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Numer taryfy celnej | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |