TKS 50X50

Reflektor

Numer produktu: 50022814

Dostępność od ręki

Konstrukcja prostokątny
Zależnie od kierunku Nie
Wielkość przełącznika trójbiegunowego 4 mm
Szerokość wymiaru montażowego 51,5 mm
Wysokość wymiaru montażowego 72 mm
Grubość wymiaru montażowego 8,7 mm
Wysokość powierzchni refleksyjnej 48 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej 47 mm
Materiał reflektora Tworzywo sztuczne
Materiał nośnika Tworzywo sztuczne
Zmiana polaryzacji Tak
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora PMMA8N
Struktura powierzchni aktywnej Triple
Masa netto 20 g
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przyklejany
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 65 °C
Stopień ochrony IP 67
Numer taryfy celnej 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Karta danych - Dimensioned drawing - pdf