UDC-1900-S2-R

Kolumna montażowa

Numer produktu: 549884

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
UDC-1900-S2
Kolumna montażowa
Numer artykułu: 549854
  • Wysokośćkolumny bez stopy: 1.900 mm
  • Mechaniczna funkcja reset: Tak
Numer artykułu: 549854

Czas dostawy ok. 20 dni roboczych
Seria UDC
zawarty Uchwyt zaciskowy BT-P40, 2 szt.
Zestaw mocowań do montażu podłogowego
Przeznaczony dla Kurtyny świetlne CML700i
Kurtyny świetlne CSL 710
Typ, kolumny i lustra Kolumna montażowa
Funkcje Montaż i ochrona kurtyn świetlnych i wielowiązkowych czujników fotoelektrycznych
regulowany, 3 kierunki
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 160 mm x 1.960 mm x 149 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Obudowa metalowa Aluminium
Masa netto 6.875 g
Kolor obudowy czerwony, RAL 3000
Rodzaj mocowania Mocowanie podłogowe
Płyta montażowa
Mechaniczna funkcja reset Tak
Wysokość kolumny bez stopy 1.900 mm
Montaż zewnętrzny akcesoriów z boku
z tyłu
Numer taryfy celnej 76042990
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
Model 3D-CAD - UDC-1900-S2-R - zip
Model 3D-CAD - BT-P40 - zip
Karta danych - pdf
Instrukcja montażu - pdf
Instrukcja montażu - Bohrschablone / drilling jig - pdf