UMS 96-82
System montażowy
| Odpowiednie dla grupy produktów | Czujniki przełączające, prostopadłościenne |
| Przeznaczony dla | Czujniki serii 96B |
| Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu | Stal, ocynkowana |
| Masa netto | 131 g |
| Wersja elementu mocującego | System montażowy |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | dla pręta okrągłego 10 mm dla pręta okrągłego 12 mm dla pręta okrągłego 14 mm dla pręta okrągłego 16 mm |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | zaciskany |
| Rodzaj elementu mocującego | obrotowy 360° regulowany |
| Materiał elementu mocującego | Metal |
| Numer taryfy celnej | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |