V-ILLU-KX-LED-RT-025x025-01
Oświetlenie
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Źródło światła | LED, czerwony |
| Forma sygnału wysyłanego | ciągły, impulsowy (opcjonalnie) |
| Okablowanie ochronne | Brak danych |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 31 mm x 25 mm x 65 mm |
| Masa netto | 70 g |
| Kolor obudowy | czarny |
| Oświetlenie | ukierunkowany |
| Wymiar, powierzchnia świecąca | 25 mm x 25 mm |
| Numer taryfy celnej | 94054099 |