RDH 200
Elastyczne zastosowanie: Czytniki RFID z serii RDH 200
Kompaktowa konstrukcja oraz zasięg odczytu do 100 mm
Nowoczesne systemy identyfikacji, takie jak RFID, są niezbędnym elementem zautomatyzowanych systemów sterowania przebiegiem produkcji, umożliwiającym płynne śledzenie procesów produkcyjnych i efektywne monitorowanie przepływu materiałów.
Przestrzeń jest często ograniczona, szczególnie podczas produkcji ogniw i na liniach przenośników. Czytniki wysokiej częstotliwości z serii RDH 202/242 wyróżniają się kompaktowymi wymiarami i dzięki swojej konstrukcji mogą być montowane w łatwy i elastyczny sposób, a zasięg odczytu do 100 mm umożliwia szeroki zakres zastosowań.
Nowe czytniki RFID są dostępne jako RDH 242 z interfejsem IO-Link lub RDH 202 z interfejsem RS 232.
Wyróżniającą cechą tej serii czytników RFID jest jej przydatność do zastosowań NFC: Oprócz standardu branżowego RFID ISO 15693, RDH 202/242 obsługuje również ISO 14443A oraz odczytuje i zapisuje znaczniki RFID zgodnie z NFC Forum typ 2 i 5. Oznacza to, że czytniki te mogą być również wykorzystywane do uwierzytelniania w maszynach, na przykład za pomocą znaczników NFC.