Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła
Technologia, która się opłaca – kompaktowy czujnik dyfuzyjny ToF o dużym zasięgu roboczym
Czujnik dyfuzyjny ODT 5B stanowi wysokowydajne rozwiązanie do zastosowań, w których konieczne jest niezawodne monitorowanie procesów za pomocą technologii wykrywania, przy minimalnych wymaganiach dotyczących przestrzeni montażowej oraz imponującym zasięgu roboczym. Ten kompaktowy czujnik laserowy z funkcją tłumienia tła wykorzystuje nowoczesną technologię Time-of-Flight (ToF), eliminując typowe zakłócenia spowodowane odbiciami tła. Wynik: stabilne i niezawodne wykrywanie niezależnie od powierzchni obiektu lub warunków montażu. Czujnik działa niezawodnie nawet w trudnych warunkach, takich jak zmienne materiały lub wykrywanie pod dużymi kątami.
Jednak najbardziej charakterystyczna cecha czujnika ODT 5B ujawnia się w kontekście transportu materiałów: jako nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań nie wymaga on żadnych punktów referencyjnych w tle ani dodatkowych reflektorów. Zakłócenia, takie jak te występujące w przypadku konwencjonalnych czujników z powodu błyszczących powierzchni lub kamizelek odblaskowych, należą już do przeszłości. Pozwala to nie tylko znacznie ograniczyć nakłady i wysiłek związane z instalacją oraz projektowaniem, ale także znacznie upraszcza uruchomienie przy zachowaniu wysokiej niezawodności procesu. Całość dopełnia wyjątkowa opłacalność, wyznaczająca nowe standardy w segmencie czujników ToF.
Korzyści dla Państwa
- Niezawodne działanie bez punktu referencyjnego ani reflektora – dzięki technologii Multispot zakłócenia spowodowane odbiciami od tła należą już do przeszłości
- Szeroka gama wariantów (zasięg roboczy/prędkość) zapewniająca optymalne dostosowanie do każdego zastosowania
- Wysoka tolerancja kątowa zapewniająca niezawodne wykrywanie szerokiej gamy obiektów, nawet w trudnych warunkach
- Kompaktowa, solidna konstrukcja do ograniczonych przestrzeni montażowych – stopień ochrony IP67 oraz certyfikat ECOLAB
Kompaktowy laserowy czujnik odległości typu dyfuzyjnego przeznaczony do zadań wykrywania i pomiaru przy dużych zasięgach roboczych
Czujniki dyfuzyjne ODT 3CL1-2M i ODT 25CL1-3M zostały opracowane do zastosowań, w których konieczne jest wykrywanie obecności obiektów i przesyłanie wartości pomiarowych przez IO-Link dla dużych odległości . Czujniki laserowe z tłumieniem tła pracują z technologią TOF (Time of Flight) i osiągają zasięgi pracy 2 m (ODT 3C) i 3 m (ODT 25C).
Czujniki przełączające z wyjściem wartości zmierzonej mają dwa niezależne punkty przełączania i mogą być używane na wiele sposobów: W dziedzinie intralogistyki można je zintegrować w wózkach wahadłowych do różnych zastosowań, zapewniając niezawodne pozycjonowanie, a także kontrole obecności i zajęcia komory. W przypadku pojazdów AGV (pojazdów sterowanych automatycznie) czujniki dyfuzyjne monitorują np. położenie transportowanego materiału. Kompaktowe czujniki dyfuzyjne o dużym zakresie działania są również stosowane w produkcji samochodów, np. do sterowania chwytakami robotów lub kontroli jakości. W przemyśle akumulatorowym komórki ogniw mogą być również niezawodnie wykrywane z większych odległości i pod dużym kątem pomimo ich niebieskiej i/lub błyszczącej powierzchni.
Seria 3C (11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm) i 25C (15 mm x 42,7 mm x 30 mm) obejmuje kompaktowe czujniki fotoelektryczne i czujniki dyfuzyjne o dużych zakresach pracy oraz dużych rezerwach funkcjonalnych. Rozszerzamy zasięg roboczy naszych czujników odległości za pomocą laserowych czujników dyfuzyjnych ODT 3C i ODT 25C. Dostępny już w serii 3C czujnik dyfuzyjny ODT 3C działający na zasadzie triangulacji ma zasięg do 150 mm i nadaje się przykładowo do procesów pakowania.
Korzyści dla Państwa
- Czujnik 2w1: Wykrywanie i wysyłanie wartości pomiarowych przy użyciu tylko jednego czujnika pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze w ramach zakupu, instalacji, wdrożenia oraz eksploatacji.
- Technologia TOF: Duży zasięg działania do 3 metrów umożliwia zastosowanie na dużych odległościach
- Test zintegrowanych obiektów: Tryb z jasną, migającą plamką świetlną do sprawdzenia rezerwy funkcjonalnej
- Stopień ochrony IP69K: Pozwala na użycie w trudnych warunkach
- Wyjście danych procesowych za pośrednictwem IO-Link: Obszerne dane diagnostyczne z urządzenia, np. wartość temperatury, jakość sygnału, licznik obiektów i ostrzeżenia.
Cechy wyróżniające
- Wykrywanie i wyprowadzanie wartości pomiarowych za pomocą jednego czujnika
- Kompaktowy czujnik do wielu zastosowań wymagających dużych odległości
- Regulacja zasięgu zdalnie lub za pomocą przycisku nauczania na urządzeniu
- Obszerne dane diagnostyczne przez IO-Link
Dalsze informacje o seriach 3C i 25C
Technologia TOF spełnia wymogi higieniczne: laserowe czujniki odległości oraz dyfuzyjne do wymagających zastosowań.
Czujniki dyfuzyjne ODT 5xCL1-2M zostały opracowane do zastosowań w wymagających środowiskach, w których konieczne jest wykrywanie obecności obiektów oraz przesyłanie wartości pomiarowych przez IO-Link. Czujniki laserowe z tłumieniem tła funkcjonują niezawodnie dzięki technologi TOF (Time of Flight), także w przypadku wymagających obiektów i powierzchni, a zasięg ich działania wynosi dwa metry. Na tej podstawie można przeprojektować rozwiązania aplikacyjne.
Czujniki przełączające w obudowie ze stali nierdzewnej z wydawaniem wartości pomiarowej mają dwa niezależne punkty przełączające i mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań: W branży farmaceutycznej czujnik ten doskonale nadaje się do zapewnienia rozwiązania spełniającego wymagania Dyrektywy UE w sprawie dobrej praktyki wytwarzania, tom 4, załącznik 1 (zobacz White Paper). Typowe obszary zastosowań to kontrola obecności, jakości oraz pozycjonowanie.
Dyfuzyjne czujniki laserowe ODT 53CL1-2M i ODT 55CL1-2M poszerzają naszą ofertę czujników odległości przeznaczonych do pracy przy dużym zasięgu roboczym.
Inne zastosowania czujników ze stali nierdzewnej serii 55C obejmują przemysł motoryzacyjny, przetwórstwo drewna oraz wszelkie inne zastosowania wymagające wytrzymałej obudowy.
Korzyści dla Państwa
- Dla producentów oryginalnego wyposażenia: Nowe możliwości montażu dzięki dużemu zasięgowi roboczemu (zasięg wykrywania ponad 2 m) i precyzyjnemu wykrywaniu opartemu na technologi ToF, a także kompaktowej obudowie umożliwiającej stosowanie w ograniczonych przestrzeniach.
- Dla użytkowników: Ułatwia spełnienie wymogów Dyrektywy w sprawie dobrej praktyki wytwarzania dotyczących sterylizacji; ponadto ich spełnienie staje się też bardziej efektywne kosztowo.
- Wysokiej jakości obudowa ze stali nierdzewnej V4A (AISI 316L, spełniający wymogi FDA) z gładką powierzchnią oraz pozbawiona szkła osłona optyki z PMMA+ z odporną na zadrapania warstwą specjalną zapobiegają roznoszeniu bakterii.
- Czujnik 2w1: Wykrywanie i wysyłanie wartości pomiarowych przy użyciu tylko jednego czujnika pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze w ramach zakupu, instalacji, wdrożenia oraz eksploatacji.
Cechy wyróżniające
- Optyczne czujniki dyfuzyjne o konstrukcji zmywalnej i higienicznej.
- Przewody i żyły do zastosowań higienicznych
- Możliwość montażu bocznego dzięki dużemu zakresowi roboczemu, co zapewnia zgodność z Dyrektywą w sprawie dobrej praktyki wytwarzania.
Dalsze informacje o seriach 53C/55C
Lista artykułów
Selektor produktów
- Seria: 46C
- Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
- Zasięg roboczy, maks.: 0,005 ... 3 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 5B
- Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
- Zasięg roboczy, maks.: 0,002 ... 0,1 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 5B
- Zasada działania: Czujnik dystansowy z tłumieniem tła
- Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 1,2 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 5B
- Zasada działania: Czujnik dystansowy z tłumieniem tła
- Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 1,2 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 55C
- Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
- Zasięg roboczy, maks.: 0,02 ... 0,45 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 20 flat
- Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
- Zasięg roboczy, maks.: 0,001 ... 0,03 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 20 flat
- Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
- Zasięg roboczy, maks.: 0,001 ... 0,03 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 20 flat
- Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
- Zasięg roboczy, maks.: 0,001 ... 0,03 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 20 flat
- Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
- Zasięg roboczy, maks.: 0,001 ... 0,03 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 20 flat
- Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
- Zasięg roboczy, maks.: 0,001 ... 0,015 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 20 flat
- Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
- Zasięg roboczy, maks.: 0,001 ... 0,015 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 20 flat
- Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
- Zasięg roboczy, maks.: 0,001 ... 0,015 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny