CML720i-R05-1280.R/PN-M12

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50131849
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
Długość pola pomiarowego 1.280 mm
Liczba wiązek 256 Piece(s)
Odstęp wiązek 5 mm
Minimalna średnica obiektu 10 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść/wyjść do wyboru 2 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Czas cyklu 8,08 ms
Czas reakcji na wiązkę 30 µs
Rodzaj PROFINET
Funkcja Proces
Rodzaj IO-Link
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
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
Kodowanie Z kodowaniem D
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 1.303 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 1.500 g
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
Plik GSDML - . - zip