Uniwersalna kurtyna świetlna
Zintegrowane interfejsy umożliwiają prostą i niezawodną integrację tych kurtyn świetlnych w środowisku magistrali polowej bez dodatkowych gateway boxów i nakładów miejsca oraz montażowych. Dzięki montażowi kaskadowemu z obszarem martwym między wiązkami wynoszącym tylko 23 mm możliwe są krótkie czasy reakcji i wykrywanie przezroczystych mediów, np. śledzenie obiektów bez luk na odcinkach przenośnika. Dzięki zasięgowi 6 m i czasowi reakcji 30 mikrosekund na wiązkę te kurtyny świetlne sprawiają, że wejście w świat wykrywania i pomiaru obiektów, również ruchomych, staje się proste.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 325 produktów
Produkt łączony
CML720i-T05-160.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119369
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 3,5 m
- Długośćpola pomiarowego: 160 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML720i-R05-160.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119607
- Długośćpola pomiarowego: 160 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
- Interfejs: CANopen
Produkt łączony
CML720i-T05-240.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119370
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 3,5 m
- Długośćpola pomiarowego: 240 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML720i-R05-240.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119608
- Długośćpola pomiarowego: 240 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
- Interfejs: CANopen
Produkt łączony
CML720i-T05-320.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119371
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 3,5 m
- Długośćpola pomiarowego: 320 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML720i-R05-320.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119609
- Długośćpola pomiarowego: 320 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
- Interfejs: CANopen
Produkt łączony
CML720i-T05-400.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119372
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 3,5 m
- Długośćpola pomiarowego: 400 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML720i-R05-400.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119610
- Długośćpola pomiarowego: 400 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
- Interfejs: CANopen
Produkt łączony
CML720i-T05-480.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119373
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 3,5 m
- Długośćpola pomiarowego: 480 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML720i-R05-480.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119611
- Długośćpola pomiarowego: 480 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
- Interfejs: CANopen
Produkt łączony
CML720i-T05-560.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119374
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 3,5 m
- Długośćpola pomiarowego: 560 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML720i-R05-560.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119612
- Długośćpola pomiarowego: 560 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
- Interfejs: CANopen
Produkt łączony
CML720i-T05-640.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119375
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 3,5 m
- Długośćpola pomiarowego: 640 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML720i-R05-640.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119613
- Długośćpola pomiarowego: 640 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
- Interfejs: CANopen
Produkt łączony
CML720i-T05-720.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119376
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 3,5 m
- Długośćpola pomiarowego: 720 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML720i-R05-720.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119614
- Długośćpola pomiarowego: 720 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
- Interfejs: CANopen
Produkt łączony
CML720i-T05-800.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119377
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 3,5 m
- Długośćpola pomiarowego: 800 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML720i-R05-800.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119615
- Długośćpola pomiarowego: 800 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
- Interfejs: CANopen
Produkt łączony
CML720i-T05-880.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119378
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 3,5 m
- Długośćpola pomiarowego: 880 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML720i-R05-880.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119616
- Długośćpola pomiarowego: 880 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
- Interfejs: CANopen
Produkt łączony
CML720i-T05-960.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119379
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 3,5 m
- Długośćpola pomiarowego: 960 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML720i-R05-960.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119617
- Długośćpola pomiarowego: 960 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
- Interfejs: CANopen
Produkt łączony
CML720i-T05-1040.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119380
- Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 3,5 m
- Długośćpola pomiarowego: 1.040 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
CML720i-R05-1040.A/CN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu:
50119618
- Długośćpola pomiarowego: 1.040 mm
- Odstęp wiązek: 5 mm
- Interfejs: CANopen
Dane artykułu z: 12.11.2026