CML720i-R05-2320.R/L-M12

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50120067

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Icon Icon Icon
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
Długość pola pomiarowego 2.320 mm
Liczba wiązek 464 Piece(s)
Odstęp wiązek 5 mm
Minimalna średnica obiektu 10 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść/wyjść do wyboru 4 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Czas cyklu 14,32 ms
Czas reakcji na wiązkę 30 µs
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Specyfikacja V1.0.1
V1.1
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
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 2.343 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 2.450 g
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
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - . - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf