CML720i-R05-720.R/PN-M12

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50131907

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Icon Icon
Seria 720
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
zawarty Akcesoria do użycia BT-2R1
Aplikacja Mierzenie obiektu
Wersja specjalna Odczyt wiązki równoległej
Odczyt wiązki ukośnej
Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych
Długość pola pomiarowego 720 mm
Liczba wiązek 144 Piece(s)
Odstęp wiązek 5 mm
Minimalna średnica obiektu 10 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść/wyjść do wyboru 2 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Czas cyklu 4,72 ms
Czas reakcji na wiązkę 30 µs
Rodzaj PROFINET
Funkcja Proces
Rodzaj IO-Link
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
Wyjście wtyczki po tylnej stronie
Funkcja Interfejs konfiguracyjny
Połączenie znadajnikiem
Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Funkcja BUS IN
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 743 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 1.000 g
Rodzaj wskazania LED
Wyświetlacz OLED
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Przyuczanie
Elementy sterujące Klawiatura foliowa
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
Plik GSDML - . - zip
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - . - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf