CML720i-R10-1440.R/L-M12

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50120084

Czas dostawy ok. 14 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria 720
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
zawarty Akcesoria do użycia BT-2R1
Aplikacja Mierzenie obiektu
Wersja specjalna Odczyt wiązki równoległej
Odczyt wiązki ukośnej
Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych
Długość pola pomiarowego 1.440 mm
Liczba wiązek 144 Piece(s)
Odstęp wiązek 10 mm
Minimalna średnica obiektu 20 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść/wyjść do wyboru 4 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Czas cyklu 4,72 ms
Czas reakcji na wiązkę 30 µs
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Specyfikacja V1.0.1
V1.1
Rodzaj IO-Link
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Wyjście wtyczki po tylnej stronie
Funkcja Interfejs konfiguracyjny
Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Funkcja Połączenie z nadajnikiem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 1.463 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 1.650 g
Rodzaj wskazania LED
Wyświetlacz OLED
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Przyuczanie
Elementy sterujące Klawiatura foliowa
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
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
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - . - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf