CML720i-R10-160.A/PN-M12

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50131920
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
Długość pola pomiarowego 160 mm
Liczba wiązek 16 Piece(s)
Odstęp wiązek 10 mm
Minimalna średnica obiektu 20 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść/wyjść do wyboru 2 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Czas cyklu 1 ms
Czas reakcji na wiązkę 30 µs
Rodzaj PROFINET
Funkcja Proces
Rodzaj IO-Link
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
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
Kodowanie Z kodowaniem D
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 235 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 350 g
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
Plik GSDML - . - zip