CML720i-R10-1600.A/D3-M12

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50123487
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
Długość pola pomiarowego 1.600 mm
Liczba wiązek 160 Piece(s)
Odstęp wiązek 10 mm
Minimalna średnica obiektu 20 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść/wyjść do wyboru 2 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Czas cyklu 5,2 ms
Czas reakcji na wiązkę 30 µs
Rodzaj RS 485 Modbus
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
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 1.675 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 1.750 g