CML720i-R10-1760.R/CV-M12

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50120170
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
Długość pola pomiarowego 1.760 mm
Liczba wiązek 176 Piece(s)
Odstęp wiązek 10 mm
Minimalna średnica obiektu 20 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wyjść analogowych 2 Piece(s)
Rodzaj Wyjście analogowe
Prąd 0 ... 24 mA
Napięcie 0 ... 11 V
Rodzaj Napięcie
Rodzaj Prąd
Liczba wejść/wyjść do wyboru 2 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Czas cyklu 5,68 ms
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
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 1.783 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 1.950 g