CML720i-R10-800.A/CN-M12

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50119647

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Icon Icon
Seria 720
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
Długość pola pomiarowego 800 mm
Liczba wiązek 80 Piece(s)
Odstęp wiązek 10 mm
Minimalna średnica obiektu 20 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść/wyjść do wyboru 2 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Czas cyklu 2,8 ms
Czas reakcji na wiązkę 30 µs
Rodzaj CANopen
Funkcja Proces
Rodzaj IO-Link
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Wyjście wtyczki osiowy
Funkcja Interfejs konfiguracyjny
Połączenie znadajnikiem
Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Funkcja BUS IN
BUS OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 875 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 1.000 g
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
Plik EDS - zip
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
Instrukcja obsługi - . - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Opis oprogramowania - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf