CML720i-R40-930.R/CN-M12

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50119979
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
Długość pola pomiarowego 930 mm
Liczba wiązek 23 Piece(s)
Odstęp wiązek 40 mm
Minimalna średnica obiektu 50 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść/wyjść do wyboru 2 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Czas cyklu 1,09 ms
Czas reakcji na wiązkę 30 µs
Rodzaj CANopen
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
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 983 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 1.200 g
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
Plik EDS - zip
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
Opis oprogramowania - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf