CML720i-T05-1360.R-M12

Nadajnik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50119465

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Icon Icon
Seria 720
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
zawarty Akcesoria do użycia BT-2R1
Aplikacja Mierzenie obiektu
Wersja specjalna Odczyt wiązki równoległej
Odczyt wiązki ukośnej
Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych
Zasięg roboczy 0,1 ... 3,5 m (gwarantowany zasięg)
Długość pola pomiarowego 1.360 mm
Liczba wiązek 272 Piece(s)
Odstęp wiązek 5 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Minimalna średnica obiektu 10 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Czas cyklu 8,56 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Wyjście wtyczki po tylnej stronie
Funkcja Połączenie zodbiornikiem
Wejście Sync
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 1.383 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 1.500 g
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - . - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf