CML720i-T05-2480.A-M12

Nadajnik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50119398

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Icon Icon
Seria 720
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
zawarty 2 szt. wpustów przesuwnych BT-NC
Aplikacja Mierzenie obiektu
Wersja specjalna Odczyt wiązki równoległej
Odczyt wiązki ukośnej
Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych
Zasięg roboczy 0,1 ... 3,5 m (gwarantowany zasięg)
Długość pola pomiarowego 2.480 mm
Liczba wiązek 496 Piece(s)
Odstęp wiązek 5 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Minimalna średnica obiektu 10 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Czas cyklu 15,28 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Wyjście wtyczki osiowy
Funkcja Połączenie zodbiornikiem
Wejście Sync
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 2.555 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 2.500 g
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
IODD - V 1.0.1 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - . - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf