CML720i-T10-1600.R-M12

Nadajnik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50119496

Na zapytanie
Icon Icon
Seria 720
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
zawarty Akcesoria do użycia BT-2R1
Aplikacja Mierzenie obiektu
Wersja specjalna Odczyt wiązki równoległej
Odczyt wiązki ukośnej
Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych
Zasięg roboczy 0,3 ... 7 m (gwarantowany zasięg)
Długość pola pomiarowego 1.600 mm
Liczba wiązek 160 Piece(s)
Odstęp wiązek 10 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Minimalna średnica obiektu 20 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Czas cyklu 5,2 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Wyjście wtyczki po tylnej stronie
Funkcja Połączenie zodbiornikiem
Wejście Sync
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 1.623 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 1.700 g
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
IODD - V 1.0.1 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - . - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf