CML720i-T10-800.A-M12

Nadajnik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50119409
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
Zasięg roboczy 0,3 ... 7 m (gwarantowany zasięg)
Długość pola pomiarowego 800 mm
Liczba wiązek 80 Piece(s)
Odstęp wiązek 10 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Minimalna średnica obiektu 20 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Czas cyklu 2,8 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Wyjście wtyczki osiowy
Funkcja Połączenie zodbiornikiem
Wejście Sync
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 875 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 950 g