CML720i-T40-930.A-M12

Nadajnik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50119443
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
Zasięg roboczy 0,3 ... 7 m (gwarantowany zasięg)
Długość pola pomiarowego 930 mm
Liczba wiązek 24 Piece(s)
Odstęp wiązek 40 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Minimalna średnica obiektu 50 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Czas cyklu 1,12 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Wyjście wtyczki osiowy
Funkcja Połączenie zodbiornikiem
Wejście Sync
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 1.035 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 1.100 g