CR110M2/R2

Stacjonarny czytnik kodów kreskowych

Numer produktu: 50154392

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria CR110
Chip CCD
Funkcje Format wyprowadzenia do wyboru
I/O
Odczyt wielokrotny/MultiScan
Sterowanie bramy odczytu
Tryb wyrównania
Wskaźnik LED
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN Addendum
Pharmacode
Prędkość skanowania, typowa 780 scans/s
Odległość odczytu 20 ... 72 mm
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 624 nm
Wielkość modułu 0,15 ... 0,5 mm
Technika odczytu Skanery liniowe
Prędkość skanowania 780 scans/s
Rozproszenie wiązki przez pryzmat
Wylot wiązki światła na stronie przedniej
Napięcie zasilania UB 5 V, DC, -10 ... 10 %
Pobór prądu, maks. 250 mA
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Prąd przełączający, maks. 20 mA
Rodzaj RS 232
Funkcja Proces
Protokół przesyłowy nastawny
Rodzaj RS 232
Funkcja Serwis
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Interfejs danych
Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Liczba żył 6 -wire
AWG 28
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 55 mm x 20 mm x 47 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Nieuformowana blacha
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 200 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Mocowanie boczne z gwintem
Mocowanie po stronie tylnej
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 45 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Stopień ochrony IP 40
Klasa ochrony III
Dopuszczenia cUR us
Procedura kontrolna EMC według normy EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - Identification - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf