Skaner miniaturowy
Miniaturowe skanery do odczytywania kodów kreskowych charakteryzują się małymi rozmiarami obudowy i używa ich się w miejscach, gdzie jest mało przestrzeni. Pomimo niewielkich wymiarów urządzenia są nadzwyczaj wydajne i w zależności od wersji, mają duże zakresy odczytu w bliskim zakresie. Możliwe są także kody kreskowe z wysokim stopniem ochrony.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 29 produktów
CR110M0/R2 - 1300
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu:
50154394
- Seria: CR110
- Interfejs: RS 232
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,15 ... 0,5 mm
- Funkcje: Tryb wyrównania, Format wyprowadzenia do wyboru, I...
CR110M2/R2 - 1300
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu:
50154393
- Seria: CR110
- Interfejs: RS 232
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,15 ... 0,5 mm
- Funkcje: Sterowanie bramy odczytu, Format wyprowadzenia do ...
CR110M2/R2
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu:
50154392
- Seria: CR110
- Interfejs: RS 232
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,15 ... 0,5 mm
- Funkcje: Wskaźnik LED, Format wyprowadzenia do wyboru, I/O,...
CR110M0/R2
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu:
50154391
- Seria: CR110
- Interfejs: RS 232
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,15 ... 0,5 mm
- Funkcje: I/O, Format wyprowadzenia do wyboru, Odczyt wielok...
CR100M0/UB-1800-S6
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu:
50137307
- Seria: CR100
- Interfejs: RS 232
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,15 ... 0,5 mm
- Funkcje: I/O, Format wyprowadzenia do wyboru, Odczyt wielok...
CR55M2/R2-150-M12.8
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu:
50131582
- Seria: CR55
- Interfejs: RS 232
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,1 ... 0,5 mm
CR55M2/UB-1800-S6
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu:
50127723
- Seria: CR55
- Interfejs: USB
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,1 ... 0,5 mm
CR100M0/R2
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu:
50127451
- Seria: CR100
- Interfejs: RS 232
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,15 ... 0,5 mm
- Funkcje: Format wyprowadzenia do wyboru, I/O, Odczyt wielok...
CR100M2/R2
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu:
50127450
- Seria: CR100
- Interfejs: RS 232
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,15 ... 0,5 mm
- Funkcje: Format wyprowadzenia do wyboru, I/O, Odczyt wielok...
CR50M2/R2-S5
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu:
50126082
- Seria: CR50
- Interfejs: USB, RS 232
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,1 ... 0,5 mm
BCL 92 SM 802
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu:
50143266
- Seria: BCL 92
- Interfejs: RS 232
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,165 ... 0,5 mm
- Funkcje: Tryb wyrównania, AutoConfig, Format wyprowadzenia ...
Dane artykułu z: 15.11.2026