DCR 1000i / 1100i

Łatwe w obsłudze jak czujniki optyczne i zbliżone wydajnością do systemu kamer: portfolio produktów Simple Vision oferuje szybkie i łatwe wejście w świat przetwarzania obrazu w automatyce przemysłowej. Wydajny algorytm odczytu kodów czujnika DCR 1000i / 1100i gwarantuje wyjątkowo wysoki procent udanych odczytów. Czujnik może być opcjonalnie wyposażony w ulepszony algorytm przeznaczony specjalnie do kodów DPM. Funkcje OCR i OCV można również wykorzystać do rozpoznawania zwykłego tekstu i sprawdzania jakości wydruku.
PPIC_IVS_1000i_1400x400px

Czytnik kodów z kamerą do identyfikacji kodów 1D/2D

Czujniki Simple Vision z serii DCR 1000i / 1100i

Czujniki Simple Vision z serii DCR 1000i / 1100i to kompaktowe, wszechstronne i wydajne urządzenia z funkcjami przetwarzania obrazu do identyfikacji kodów 1D/2D. Szeroka gama modeli o dwóch różnych rozdzielczościach zapewnia maksymalną elastyczność.
Dzięki wysoce skutecznym narzędziom do przetwarzania obrazu, łatwemu w konfiguracji oprogramowaniu, wymiennym obiektywom i zintegrowanemu oświetleniu LED o wysokiej wydajności czujniki Simple Vision firmy Leuze zapewniają znakomite rezultaty oraz wysoką wydajność. 



Korzyści dla Państwa

  • Doskonała wydajność produktu dla zadań identyfikacji 1D/2D
  • Poprawiony algorytm odczytu specjalnie dla kodów DPM
  • Zestawy narzędzi dla OCR i OCV
  • Zintegrowane interfejsy cyfrowe TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP
  • Wymienne obiektywy zapewniają elastyczność, jeśli chodzi o odległość, pole widzenia i rozdzielczość
  • Zintegrowane, wydajne oświetlenie LED z możliwością przełączania, w kolorze białym i czerwonym zapewnia optymalny obraz o wysokim kontraście
  • Nakładane filtry do wymagających zastosowań, takich jak odczytywanie kodów znakowanych bezpośrednio na powierzchniach silnie refleksyjnych np.metalowych
  • Kompaktowa obudowa umożliwia integrację w niemal wszystkich koncepcjach systemowych, również przy ograniczonym miejscu na montaż
  • Chroniony przez obudowę o klasie IP67 czytnik kodów działa niezawodnie również w wymagającym otoczeniu produkcyjnym



Oferujemy elastyczny wybór modeli, z opcjami urządzeń do różnych zadań i możliwości budżetowych:

DCR 1000i / 1100i

Wydajny algorytm odczytu kodów gwarantuje wyjątkowo wysoki procent udanych odczytów. Model ten posiada opcjonalny ulepszony algorytm przeznaczony specjalnie do kodów DPM:

  • Odczyt kodów 1D/2D
  • Odczyt kodów DPM
  • Weryfikacja jakości druku (OCV)
  • Odczytywanie zwykłego tekstu (OCR)

Link do listy artykułów DCR 1000i / 1100i

Cechy wyróżniające

Szybkie uruchomienie i zróżnicowane możliwości zastosowania

Obsługa powszechnych protokołów przemysłowych

ivs1048 software main

Oprogramowanie Leuze Vision Studio oferuje wydajne narzędzia i statystyki do przetwarzania obrazu oraz inspekcji, z których można korzystać również offline. Aby obniżyć koszty i zaoszczędzić czas czujniki mogą być konfigurowane przez użytkownika bez specjalistycznego szkolenia i wiedzy. Czujniki Simple Vision mogą być stosowane do różnorodnych zadań przemysłowych:

  • Kontrola pozycji w celu sterowania systemami obsługi lub narzędziami, w celu korygowania pozycji przemieszczania
  • Identyfikacja części na podstawie oznaczeń, kształtu lub innych właściwości
  • Kontrola części pod kątem prawidłowej produkcji lub prawidłowego montażu
  • Pomiar i zliczanie części
  • Kontrola części pod kątem błędów
Industrieprotokolle_1400x400

Obsługiwane są popularne protokoły, w tym TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP (Secure File Transfer Protocol). Dzięki temu komunikacja i rejestracja danych są proste. Do bezpośredniego sterowania prostymi procesami lub podłączenia do PLC dostępne są również cyfrowe wejścia i wyjścia.

 

Wymienne obiektywy zapewniają elastyczność

Czujniki przetwarzania obrazu DCR 1000i / 1100i dzięki czterem wymiennym obiektywom S-Mount z regulacją ostrości i dwóm różnym przesłonom zapewniają wysoką elastyczność w kwestiach odległości odczytu, pola widzenia, rozdzielczości oraz głębi ostrości.

CN-Field-of-view

Optyczna weryfikacja znaków (OCV)

Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) 

Screenshot OCV

Czujnik DCR 1000i OCV może odczytywać kody 1D/2D w aplikacji i sprawdzać jakość nadruku (data przydatności, partia, seria itd.). Nie jest wymagana skomplikowana konfiguracja przy użyciu wielu parametrów. Czujnik należy jedynie nauczyć obrazu referencyjnego. Wadliwe wydruki spowodowane zatkanymi głowicami drukującymi, zużyciem atramentu lub problemami z przyczepnością można rozpoznawać podczas trwającego procesu. Wadliwe produkty można usuwać na wczesnym etapie.

Screenshot OCR

Dzięki zintegrowanej funkcji OCR, DCR 1100i OCR nie tylko odczytuje kody 1D i 2D, ale także niezawodnie i dokładnie rozpoznaje zwykły tekst. Funkcja OCR naszego czujnika zwiększa przejrzystość, identyfikowalność i zapewnienie jakości w produkcji, doskonale sprawdzając się w takich branżach jak motoryzacyjna, farmaceutyczna czy technologia pakowania.

Zastosowania

APIC_PA_DCR1048i_Code-reading-for-multiple-codes_700x500px

Jednoczesny odczyt wielu kodów 1D i 2D

Wymóg:
Na opakowaniu zbiorczym znajduje się zarówno kod 1D jak i 2D. W celu zapewnienia kontroli jakości, kody mają być skanowane przed zapakowaniem 5 sztuk do kartonu. Podczas tego procesu kody mają być identyfikowane jednocześnie za pomocą pojedynczego skanowania, niezależnie od typu kodu. 

Rozwiązanie:
Nowy czujnik DCR 1000i może wykrywać zarówno pojedyncze kody 1D lub 2D, jak i dowolną liczbę tych kodów w procesie dekodowania Multicode.

APIC_OA_DCR1048i_Code-reading-for-Direct-printed-codes-on-packaging-material_700x500px

Odczyt kodów bezpośrednio nadrukowanych na opakowaniu

Wymóg:
Kod 2D jest bezpośrednio nadrukowany na opakowaniu zbiorczym. Dekodowanie tzw. kodu DPM ma zasadnicze znaczenie dla identyfikowalności produktów.

Rozwiązanie:
Czujnik Simple Vision DCR 1000i DPM jest wyposażony w zoptymalizowany algorytm odczytu, przeznaczony specjalnie do skanowania kodów nadrukowanych bezpośrednio na opakowaniach.

APIC_DCR_OCV_Kontrolle MHD_05

Kontrola etykiet z weryfikacją jakości druku (OCV)

Wymóg:
Na opakowaniach musi być umieszczony kod, data przydatności i numer partii. Należy jednocześnie wykryć kod i zweryfikować nadruk, aby upewnić się, że dane firmy są obecne, kompletne i czytelne.

Rozwiązanie:
DCR 1000i OCV może identyfikować kody 1D/2D w tym samym czasie, porównując nadruk z nauczonym obrazem referencyjnym i oceniając, czy spełnia on wymaganą jakość (regulowana wartość progowa), czy nie.

Technische Eigenschaften

  DCR DCR TDPM DCR 1000i TOCV DCR 1100i TOCR
Barcode erkennen  •  • •  •
Barcode lokalisieren   •  • •  •
Barcode zählen   •  • •  •
Barcode mit DPM-Markierung erkennen    •    
Barcode mit DPM-Markierung lokalisieren     •    
Barcode mit DPM-Markierung zählen     •    
Druckqualitätsverifizierung (OCV)     •  
Text erkennen       •
Text lokalisieren       •
Zeichen zählen       •