DCR 1148i AD0804-102-M4-S-TDPM

Stacjonarny czytnik kodów 2D

Numer produktu: 50154851

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon
Seria DCR 1100i
Imager Sony global Shutter
Funkcje oprogramowania DPM (kody znakowane bezpośrednio)
Lokalizacja kodów
Odczyt z kodów 1D
Odczyt z kodów 2D
Wykrywanie kodów
Zliczanie kodów
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Interleaved
2/5 Matrix
2/5 NEC
2/5 Straight
Codabar
Code 39
Code 128
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Expanded Stacked
GS1 Databar Limited
GS1 Databar RSS 14
GS1 Databar RSS 14 Stacked
Kod Aztec
Micro QR
PDF417
PDF417 Micro
Pharmacode
QR 2005
QR Model 1
UPC-A
UPC-E
Odległość odczytu 50 ... 2.000 mm, Zależnie od obiektywu
Źródło światła LED, czerwony / biały, z możliwością przełączania wewnętrznego
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Rozdzielczość kamery poziomo 1.440 px
Rozdzielczość kamery pionowo 1.080 px
Ogniskowa 8 mm
Wielkość modułu 0,127 ... 0,5 mm
Elektroniczny czas zamykania 0,025 ... 2 ms
Typ kamery Monochromatyczny
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Pobór mocy, maks. 24 W, w przypadku 24 V DC
Liczba cyfrowych wejść przełączających 3 Piece(s)
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
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Napięcie przełączające high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Element przełączający Półprzewodnik MOSFET
Zasada przełączania Push-pull
Element przełączający Półprzewodnik MOSFET
Zasada przełączania Push-pull
Element przełączający Półprzewodnik MOSFET
Zasada przełączania Push-pull
Element przełączający Półprzewodnik MOSFET
Zasada przełączania Push-pull
Rodzaj Ethernet, PROFINET
Architektura Klient
Serwer
Przydzielanie adresu DHCP
ręczne przydzielanie adresu
Prędkość transmisji 10 / 100 Mbit/s
Funkcja Proces
Funkcjonalność Switch Brak
Protokół przesyłowy TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, PROFINET
Funkcja Proces
Conformance Class B
Protokół PROFINET RT
Prędkość transmisji 100 Mbit/s
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 12 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Ethernet, wejście
Interfejs danych
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem X
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 45 mm x 85 mm x 35 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium eloksalowane
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 165 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
przez opcjonalny element mocujący
Liczba LED 3 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie Vision Studio
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Stopień ochrony IP 67, EN 60529 dla przykręc. wtyczek lub nakład. pokrywek osłaniających
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy IEC 60068-2-27, test Ea
Procedura kontrolna wibracji według normy IEC 60068-2-6, test Fc
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ECLASS 16.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211718
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Plik GSDML - V2.45 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Vision Studio V26.1.3579 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Uzupełnienie instrukcji obsługi - Calibration Target - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - PROFIBUS Nutzerorganisation - pdf