GS 61/6.3
Fotoelektryczny czujnik widełkowy
| Seria | 61 |
| Zasada fizyczna | optyczny |
| Aplikacja | Wykrywanie nieprzeźroczystych etykiet |
| Szerokość etykiety, min. | 2 mm |
| Przerwa między etykietami, min. | 2 mm |
| Medium | nieprzeźroczysta |
| Wersja specjalna | Wejście przyuczania |
| Źródło światła | LED, Podczerwień |
| Długość fal świetlnych | 940 nm |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 30 mA |
| Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Wejście przyuczania |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Napięcie przełączające | high: ≥8V low: ≤ 2 V |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
| Napięcie przełączające | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
| Zasada przełączania | Sygnał przełączający między etykietami |
| Częstotliwość przełączania | 10.000 Hz |
| Czas reakcji | 0,05 ms |
| Opóźnienie gotowości | 300 ms |
| Maks. prędkość taśmy podczas przyuczania | 20 m/min |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Przewód |
| Długość przewodu | 2.000 mm |
| Liczba żył | 5 -wire |
| Konstrukcja | Widełki |
| Rozwartość | 3 mm |
| Głębokość widełek | 41 mm |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 11 mm x 30 mm x 60 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PC |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne/PC |
| Masa netto | 70 g |
| Kolor obudowy | czarny, RAL 9005 czerwony, RAL 3000 |
| Rodzaj mocowania | Gwint mocujący Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 3 Piece(s) |
| Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0 | 27270909 |
| ECLASS 11.0 | 27270909 |
| ECLASS 12.0 | 27270909 |
| ECLASS 13.0 | 27270909 |
| ECLASS 14.0 | 27270909 |
| ECLASS 15.0 | 27270909 |
| ECLASS 16.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |
| ETIM 8.0 | EC002720 |
| ETIM 9.0 | EC002720 |
| ETIM 10.0 | EC002720 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |