GSU12/6G.3-M8

Ultradźwiękowy czujnik widełkowy

Numer produktu: 50145981

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria 12
Zasada fizyczna Ultradźwięki
Aplikacja Wykrywanie nieprzeźroczystych etykiet
Wykrywanie przeźroczystych etykiet
Szerokość etykiety, min. 4 mm
Przerwa między etykietami, min. 2 mm
Medium przeźroczyste i nieprzezroczyste
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 12 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 60 mA, Typowa wartość
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Napięcie przełączające high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Pojemność obciążenia 0,01 µF
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania PNP rozjaśniające (przełączające w przerwie), NPN ściemniające (przełączające na etykiecie)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania NPN rozjaśniające (przełączające w przerwie), PNP ściemniające (przełączające na etykiecie)
Częstotliwość przełączania 1.750 Hz
Czas reakcji 0,24 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Maks. prędkość taśmy podczas przyuczania 50 m/min
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Wyjście wtyczki poziomy (równoległy do ruchu taśmy)
Konstrukcja Widełki
Rozwartość 4 mm
Głębokość widełek 80 mm
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22 mm x 46,9 mm x 96 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy, powlekany proszkowo
Masa netto 270 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 3 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Funkcja elementu obsługowego Dynamiczne przyuczanie na nośniku etykiet i etykiecie
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy EN 60947-5-2:2007+A1:2012
Patenty US US 6,314,054 B
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ECLASS 16.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
UNSPSC 26.08 41111960
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf