IGSU 14D/6.3G-S12

Ultradźwiękowy czujnik widełkowy

Numer produktu: 50127969

Dostępność od ręki

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
IGSU14E/LWT.3-M12
Ultradźwiękowy czujnik widełkowy
Numer artykułu: 50142870
  • Seria: 14
  • Zasada fizyczna: Ultradźwięki
  • Głębokośćwidełek: 80 mm
  • Rozwartość: 4 mm
Numer artykułu: 50142870

Dostępność od ręki

Seria 14
Zasada fizyczna Ultradźwięki
Aplikacja Wykrywanie nieprzeźroczystych etykiet
Wykrywanie przeźroczystych etykiet
Szerokość etykiety, min. 10 mm
Przerwa między etykietami, min. 2 mm
Medium przeźroczyste i nieprzezroczyste
Wersja specjalna Wejście przyuczania
Wstępnie zamontowana prowadnica taśmy
Wyjście ostrzegawcze
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 12 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 80 mA
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Rodzaj Wejście przyuczania
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Opór wejściowy 15.000 Ω
Stan przełączania active high
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Napięcie przełączające high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Pojemność obciążenia 0,5 µF
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania 0 V przełączający
Czas reakcji 0,2 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Maks. prędkość taśmy podczas przyuczania 50 m/min
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wyjście wtyczki poziomy (równoległy do ruchu taśmy)
Konstrukcja Widełki
Rozwartość 4 mm
Głębokość widełek 70 mm
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 21 mm x 76 mm x 90 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 270 g
Kolor obudowy czerwony
srebrny
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 3 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Funkcja elementu obsługowego Statyczne przyuczanie tła i marki
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Patenty US US 6,314,054 B
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ECLASS 16.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf