IS 212MM/44.5F-8N0-S12
Czujnik indukcyjny
| Seria | 212 |
| Typ. granica zakresu pracy Sn | 8 mm |
| Zasięg roboczy Sa | 0 ... 6,5 mm |
| Wersja specjalna | Proces washdown w 100°C do 15 min |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwindukcyjna Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 15 mA |
| Dryf temperaturowy, maks. (w % Sr) | 10 %, w całym zakresie temperatur pracy |
| Powtarzalność, maks. (w % Sr) | 5 %, w całym zakresie temperatur pracy |
| Histereza przełączania | 20 % |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Prąd przełączający, maks. | 200 mA |
| Prąd resztkowy, maks. | 0,1 mA |
| Spadek napięcia | ≤ 2 V |
| Element przełączający | Tranzystor, wyjścia przełączające tranzystora 2 PNP |
| Zasada przełączania | antywalentny (NO + NC) |
| Częstotliwość przełączania | 2.000 Hz |
| Opóźnienie gotowości | 50 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Moment dociągający na odcinek gwintu | 25 Nm |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Wymiar (Ø x L) | 12 mm x 64,6 mm |
| Rozmiar gwintu | M12 x 1 mm |
| Rodzaj montażu | nie na równi z powierzchnią |
| Materiał obudowy | AISI 316L Stal nierdzewna |
| Materiał aktywnej powierzchni | Tworzywo sztuczne, PPS |
| Masa netto | 30 g |
| Kolor obudowy | Biały |
| Rodzaj mocowania | Gwint mocujący |
| Normatywna płyta pomiarowa | 24 x 24 mm², Fe360 |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 1 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 80 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 IP 68 IP 69K |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Procedura kontrolna EMC według normy | IEC 60947-5-2 |
| Aluminium | 0,4 |
| Stal nierdzewna | 0,75 |
| Miedź | 0,33 |
| Mosiądz | 0,45 |
| Stal Fe360 | 1 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |