Solidne czujniki ze stali nierdzewnej

W tej grupie znajdują się czujniki z certyfikatem Ecolab oraz stopniem ochrony IP68 i IP69K – przeznaczone do zastosowań w przemyśle spożywczym (Food & Beverage). Dostępne są zarówno wyjątkowo wytrzymałe wersje wykonane w całości ze stali nierdzewnej, z jednoczęściową obudową o grubości do 1 mm i wytrzymałością na ściskanie do 100 barów, jak i warianty z tuleją ze stali nierdzewnej AISI 316L, frontem z PPS oraz szerokim zakresem temperatur. Dostępne są również uniwersalne warianty do detekcji różnych metali w procesie ze współczynnikiem redukcji 1.
PPIC_Induktive_Sensoren_Header_1400x400_wei

Szeroka gama czujników indukcyjnych ze stali nierdzewnej

Czujniki wykonane w całości ze stali nierdzewnej są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane są najwyższe standardy w zakresie solidności, higieny i trwałości. Dzięki wytrzymałej obudowie szczególnie dobrze nadają się do wymagających zastosowań w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i opakowaniowym. Jednocześnie oferują wysoki poziom niezawodności procesów oraz długą żywotność, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

Indukcyjne czujniki ze stali nierdzewnej z czołem PPS lub w wersji całkowicie ze stali nierdzewnej idealnie nadają się do zastosowań w produkcji żywności i posiadają certyfikat ECOLAB. Dostępne są w cylindrycznych wersjach od M8 do M30 oraz z wyjściami NO, NC lub komplementarnymi, zarówno w wersjach do zabudowy, jak i niezabudowywanych.

Tym samym indukcyjne czujniki stanowią szczególnie ekonomiczne, a zarazem wytrzymałe rozwiązanie do wymagających zastosowań.

Korzyści dla Ciebie

  • Stal nierdzewna z PPS 
  • Odporność na mycie (15 minut przy 100°C), zakres temperatur od -40°C do +80°C
  • Wysoka odporność na wilgoć, pył (IP68/IP69K), ciecze korozyjne i wibracje
  • Typy komplementarne oznaczają mniejszą liczbę wymaganych wariantów 
  • Doskonały stosunek jakości do ceny

Przejdź bezpośrednio do wyboru artykułu

Cechy wyróżniające 

W przypadku szerokiego zakresu zastosowań wersje z tuleją ze stali nierdzewnej i czołem PPS stanowią atrakcyjne rozwiązanie do realizacji wymagających zadań wykrywania metalu. Portfolio obejmuje cylindryczne wersje od M8 do M30.

Zapewnia to użytkownikom szereg korzyści: W zależności od wymagań aplikacji, oprócz wersji całkowicie ze stali nierdzewnej dostępne są teraz również ekonomiczne warianty z tuleją ze stali nierdzewnej i czołem PPS – oba wykonane z AISI 316L, a tym samym odpowiednie do zastosowań w przemyśle spożywczym i napojowym.

Zalety tulei ze stali nierdzewnej:

  • Trwałość mechaniczna: Jednoczęściowa tuleja ze stali nierdzewnej sprawia, że czujnik jest odporny na silne uderzenia, wstrząsy i wibracje, co jest szczególnie ważne w obszarach narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne. 
  • Zwiększona ochrona: Tuleja chroni czujnik przed wilgocią i cieczami korozyjnymi, takimi jak środki czyszczące, zapewniając jego niezawodne działanie nawet w zabrudzonym lub wilgotnym środowisku. 
  • Szeroki zakres temperatur od -40 do +80°C, do 100°C przez krótki czas

Zalety wersji wykonanej w całości ze stali nierdzewnej:

  • Higiena: W przemyśle spożywczym i napojowym oraz w branży medycznej stal nierdzewna jest również higieniczna i łatwa do czyszczenia.  W niektórych przypadkach wymaganie to można już spełnić poprzez zastosowanie tulei ze stali nierdzewnej.
  • Wysoka odporność na ciśnienie do 100 barów (w zależności od typu) dzięki stali nierdzewnej 
  • Zastosowanie z różnymi materiałami w wymagających środowiskach: Czujniki w tulejach ze stali nierdzewnej nadają się do intensywnego użytkowania w obróbce metalu, spawalnictwie lub przemyśle chemicznym. 

Zastosowanie

APIC_IL_IS212_stacker-crane_final-position_wl_700x500px

Wykrywanie położenia końcowego w magazynach głębokiego mrożenia

Wymaganie:
W pracy magazynów głębokiego mrożenia układnica może poruszać się dopiero po potwierdzeniu, że urządzenie odbiorcze ładunku lub widły znajdują się w położeniu końcowym.
Rozwiązanie:
Indukcyjne czujniki serii IS 208 i IS 212 w wykonaniu ze stali nierdzewnej nadają się do wykrywania obiektów metalowych w takim środowisku. Dzięki doborowi wyjścia przełączającego, typu przyłącza i zakresu działania można je optymalnie dostosować do konkretnego zastosowania.
Objekterkennung-Schneidemaschine_700x500px

Wykrywanie obiektów na maszynie tnącej

Wymaganie:
W przetwórstwie spożywczym wędliny lub ser są wytwarzane w dużych kawałkach i muszą zostać pokrojone na cienkie plastry za pomocą krajalnicy. Produkt musi być niezawodnie wykrywany na podawaniu do maszyny, aby chwytak mógł równomiernie przemieszczać materiał w kierunku noża i aby wszystkie plasterki miały wymaganą grubość.
Rozwiązanie:
Indukcyjne czujniki ze stali nierdzewnej IS 200 w higienicznej konstrukcji monitorują podawanie produktu na maszynie tnącej. Po wykryciu metalu w podajniku należy go uzupełnić lub wymienić albo przerwać podawanie.
APIC_PA_I208_stack_monitoring_700x500px

Wykrywanie pozycji

Wymaganie:
W magazynach często ma miejsce przyporządkowywanie oraz doprowadzanie opakowań pierwotnych. Pozycja tych magazynków lub elementów podających musi zostać wykryta, aby nie dochodziło do kolizji i możliwe było sterowanie podawaniem.
Rozwiązanie:
Czujniki indukcyjne niezawodnie i precyzyjnie wykrywają struktury metalowe magazynka. Za sprawą swojej niewielkiej konstrukcji oraz zdefiniowanych odstępów przełączania czujniki typów IS 208 / IS 212 szczególnie dobrze sprawdzają się do tego zastosowania.

Przegląd danych technicznych 

Czujniki w całości ze stali nierdzewnej


ISS 208 FM.2/_.5FISS 212FM.2/_.5FISS 218FM.2/ _.5FIS 230FM.2/_.5F
ŚrednicaM8M12M18M30
Materiał obudowyAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Materiał przedniej pokrywyAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Grubość frontu [mm]0,250,500,501,00
Stopień ochrony
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
Dopuszczenia
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
Zakres temperatur, działanieOd -25°C do 70°COd -25°C do 70°COd -25°C do 70°COd -25°C do 70°C
Ciśnienie [bar]80808080
Rodzaj montażuna równi z powierzchniąna równi z powierzchniąna równi z powierzchniąna równi z powierzchnią
PrzyłączeM8M12M12M12
Znamionowy odstęp przełączania Sn [mm]23510
Współczynnik miedzi0000
Współczynnik aluminium000,130
Współczynnik mosiądzu00,10,270,1
Współczynnik stali nierdzewnej0,30,530,70,67
Częstotliwość przełączania25020010080

Czujniki ze stali nierdzewnej z frontem z PPS

IS 212MM/ _.5F 
Sn = 4
IS 212MM/ _.5F
Sn = 8
IS 218MM/ _.5F
Sn = 8
IS 218MM/ _.5F
Sn = 12
ŚrednicaM12M12M18M18
Materiał obudowyAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Materiał osłony czołowejPPSPPSPPSPPS
Stopień ochrony
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
Dopuszczenia
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
Zakres temperatur, działanieOd -40°C do 80°COd -40°C do 80°COd -40°C do 80°COd -40°C do 80°C
Czyszczenie 15 min [°C] 100100100100
Rodzaj montażuna równi z powierzchnią
ponad powierzchniąna równi z powierzchniąponad powierzchnią
Przyłącze elektryczneM12M12M12M12
Znamionowy odstęp przełączania Sn [mm] 48812
Współczynnik miedzi0,30,330,20,3
Współczynnik aluminium0,350,40,30,38
Współczynnik mosiądzu0,40,450,40,42
Współczynnik stali nierdzewnej0,750,750,650,65
Częstotliwość przełączania 2000200015001500