IS 218MM/44.5F-8E0-S12

Czujnik indukcyjny

Numer produktu: 50154822

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 218
Typ. granica zakresu pracy Sn 8 mm
Zasięg roboczy Sa 0 ... 6,5 mm
Wersja specjalna Proces washdown w 100°C do 15 min
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 15 mA
Dryf temperaturowy, maks. (w % Sr) 10 %, w całym zakresie temperatur pracy
Powtarzalność, maks. (w % Sr) 5 %, w całym zakresie temperatur pracy
Histereza przełączania 20 %
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 200 mA
Prąd resztkowy, maks. 0,1 mA
Spadek napięcia ≤ 2 V
Element przełączający Tranzystor, wyjścia przełączające tranzystora 2 PNP
Zasada przełączania antywalentny (NO + NC)
Częstotliwość przełączania 1.500 Hz
Opóźnienie gotowości 50 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Moment dociągający na odcinek gwintu 50 Nm
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Stal nierdzewna
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 18 mm x 63,1 mm
Rozmiar gwintu M18 x 1 mm
Rodzaj montażu na równi z powierzchnią
Materiał obudowy AISI 316L
Stal nierdzewna
Materiał aktywnej powierzchni Tworzywo sztuczne, PPS
Masa netto 55 g
Kolor obudowy Biały
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Normatywna płyta pomiarowa 24 x 24 mm², Fe360
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 80 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 80 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 68
IP 69K
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy IEC 60947-5-2
Aluminium 0,3
Stal nierdzewna 0,65
Miedź 0,2
Mosiądz 0,4
Stal Fe360 1
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf