ISS 218MM.2/LX-8E0-S12

Czujnik indukcyjny

Numer produktu: 50151547

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria 218
Typ. granica zakresu pracy Sn 8 mm
Zasięg roboczy Sa 0 ... 6,48 mm
MTTF 3.945 years
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 36 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Dryf temperaturowy, maks. (w % Sr) 10 %, w całym zakresie temperatur pracy
Powtarzalność, maks. (w % Sr) 5 %, ≤
Histereza przełączania 20 %, Programowalny przez IO-Link: standardowy lub podwyższony
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 200 mA
Prąd resztkowy, maks. 0,1 mA
Spadek napięcia ≤ 2,5 V przy 200 mA
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania Styk normalnie otwarty (NO)
Częstotliwość przełączania 1.800 Hz
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Profile Common Profile
Min. cycle time COM2 = 10,4 ms
Specyfikacja V1.1
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Moment dociągający na odcinek gwintu 25 Nm (stały, bez zmian na odcinku)
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 18 mm x 54 mm
Rozmiar gwintu M18 x 1 mm
Rodzaj montażu na równi z powierzchnią
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Mosiądz niklowany
Materiał aktywnej powierzchni Tworzywo sztuczne, Poliester
Masa netto 57,4 g
Kolor obudowy srebrny
szary
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Normatywna płyta pomiarowa 36 x 36 mm², Fe360
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 4 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 80 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Aluminium 0,5
Stal nierdzewna 0,8
Miedź 0,3
Mosiądz 0,5
Stal Fe360 1
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf