Czujniki IO-Link
Czujniki IO-Link oferują dodatkowe możliwości diagnostyki i parametryzacji, pomagając w ten sposób zwiększyć przejrzystość aplikacji. Takie dane stanowią podstawę monitorowania stanu i konserwacji predykcyjnej.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 3 produktów
ISS 218MM.2/LX-8E0-S12
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50151547
- Seria: 218
- Konstrukcja: cylindryczny, 18 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 8 mm
- Długość: 54 mm
ISS 212MM.2/LX-4E0-S12
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50151546
- Seria: 212
- Konstrukcja: cylindryczny, 12 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 4 mm
- Długość: 50 mm
ISS 208MM.2/L-2E0-S8.3
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50151545
- Seria: 208
- Konstrukcja: cylindryczny, 8 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 2 mm
- Długość: 40 mm
Dane artykułu z: 19.11.2026