MC336-S1R5-A
Czujnik kodowany magnetycznie
| Seria | MC336 |
| Funkcje | Integracja technologii sterowania do kategorii 4 zgodnie z EN ISO 13849-1 System bezpieczeństwa w połączeniu z jednostką analizującą jak zabezpieczające urządzenie sterownicze MSI-MC310 lub sterownik bezpieczeństwa MSI 400. |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | do 4, w zależności od oceny, podłączony 1 czujnik, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 20.000.000 number of cycles |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa,np. przez MSI-MC310, MSI 400 Ogranicznik prądu |
| Uzbrojenie styków | 1NC + 1NO |
| Rodzaj styków | Styki Reed (czułe magnetycznie) |
| Żądanie napięcia zasilania przy użyciu zgodnie z cULus (UL 508) | Class 2 Circuits |
| Napięcie przełączające, maks. | 27 V AC/DC |
| Prąd przełączający, maks. | 500 mA |
| Czas reakcji | 3 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Przyłącze stykowe |
| Rodzaj przyłącza | Przewód z tulejkami kablowymi |
| Długość przewodu | 5.000 mm |
| Materiał płaszcza | PUR |
| Kolor przewodu | czarny |
| Liczba żył | 4 -wire |
| Przekrój żyły | 0,35 mm² |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 26,2 mm x 13 mm x 36 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący |
| Masa netto | 269 g |
| Kolor obudowy | czerwony |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
| Pozycja montażowa | dowolny w przypadku zgodnych oznaczeń obudowy |
| Typ przełącznika | Konstrukcja 4 urządzenia blokującego, uruchamiane bezkontaktowo, EN ISO 14119 |
| Kierunki aktywacji dojazdu | 3-wymiarowy |
| Żywotność mechaniczna | 10.000.000 actuation cycles |
| Aktywator, zewnętrzny | kodowany magnetycznie |
| Punkt wyłączania (OFF), min. | 8 mm |
| Zabezpieczony odstęp wyłączania (Sar), min. | 11 mm |
| Zabezpieczony odstęp włączania (Sao), maks. | 3 mm |
| Tolerancja przełączania (bez mat. ferromagnetycznych w bezpośrednim otoczeniu) | -1 ... 1 mm |
| Odstęp od innych czujników magnetycznych, min. | 50 mm |
| Prędkość dojazdu, min. | 0,05 m/s |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 70 °C |
| Stopień zabrudzenia | 3, EN 60947-1 |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Dopuszczenia | TÜV Süd (zodpowiednim zabezpieczającym urządzeniem sterowniczym) c UL US |
| Procedura kontrolna EMC według normy | EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Procedura kontrolna drgań według normy | EN 60947-5-3 |
| Procedura kontrolna wstrząsów według normy | EN 60947-5-3 |
| Numer taryfy celnej | 90328900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272402 |
| ECLASS 8.0 | 27272402 |
| ECLASS 9.0 | 27272402 |
| ECLASS 10.0 | 27272402 |
| ECLASS 11.0 | 27272402 |
| ECLASS 12.0 | 27274401 |
| ECLASS 13.0 | 27274401 |
| ECLASS 14.0 | 27274401 |
| ECLASS 15.0 | 27274401 |
| ECLASS 16.0 | 27274401 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| ETIM 9.0 | EC002544 |
| ETIM 10.0 | EC002544 |
| UNSPSC 26.08 | 39122205 |