MC300
Dzięki swojej zamkniętej konstrukcji i bezkontaktowej zasadzie działania kodowane magnetycznie czujniki zbliżeniowe nadają się szczególnie do użycia w trudnym, zanieczyszczonym i wilgotnym otoczeniu. Prostopadłościenne i cylindryczne konstrukcje umożliwiają wiele różnych zastosowań
Przegląd
Korzyści dla Państwa
Szczegóły i pobieranie
Lista artykułów
Dzięki swojej zamkniętej konstrukcji i bezkontaktowej zasadzie działania kodowane magnetycznie czujniki zbliżeniowe MC300 szczególnie nadają się do użycia w trudnym, zanieczyszczonym i wilgotnym otoczeniu. Prostopadłościenne i cylindryczne konstrukcje umożliwiają wiele różnych zastosowań.
Korzyści dla Państwa
- Brak zużycia podczas eksploatacji i wysoka żywotność: również przy częstych cyklach pracy
- Wszechstronne zastosowanie: możliwe użycie w otoczeniu zapylonym, zabrudzonym lub wilgotnym
- Elastyczność: dzięki różnym formom konstrukcyjnym, stykom i przyłączom
Właściwości techniczne
| MC300 | |
| Typ budowy urządzenia blokującego 4 / uruchamianie bezkontaktowe zgodnie z EN ISO 14119 | |
| Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, stopień ochrony IP 67 | |
| Aktywator z niskim kodowaniem zgodnie z EN ISO 14119 | |
| Wersje z dodatkowym stykiem sygnalizacyjnym i wskaźnikiem LED stanu | |
| Podłączenie za pomocą kabla lub wtyczki M8/M12 | |
| Szeroki zakres temperatur -20 … 70°C |
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 42 produktów
MC330-S1-C02M12-A
Czujnik kodowany magnetycznie
Numer artykułu:
63001107
- Konstrukcja: cylindryczny
- Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą, M12
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Punkt wyłączania (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1C2-A
Czujnik kodowany magnetycznie
Numer artykułu:
63001100
- Konstrukcja: cylindryczny
- Przyłącze: Przewód z tulejkami kablowymi
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Punkt wyłączania (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1C5-A
Czujnik kodowany magnetycznie
Numer artykułu:
63001101
- Konstrukcja: cylindryczny
- Przyłącze: Przewód z tulejkami kablowymi
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Punkt wyłączania (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1C10-A
Czujnik kodowany magnetycznie
Numer artykułu:
63001102
- Konstrukcja: cylindryczny
- Przyłącze: Przewód z tulejkami kablowymi
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Punkt wyłączania (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1M8-A
Czujnik kodowany magnetycznie
Numer artykułu:
63001106
- Konstrukcja: cylindryczny
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M8
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Punkt wyłączania (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1R2-A
Czujnik kodowany magnetycznie
Numer artykułu:
63001103
- Konstrukcja: cylindryczny
- Przyłącze: Przewód z tulejkami kablowymi
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Punkt wyłączania (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1R5-A
Czujnik kodowany magnetycznie
Numer artykułu:
63001104
- Konstrukcja: cylindryczny
- Przyłącze: Przewód z tulejkami kablowymi
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Punkt wyłączania (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1R10-A
Czujnik kodowany magnetycznie
Numer artykułu:
63001105
- Konstrukcja: cylindryczny
- Przyłącze: Przewód z tulejkami kablowymi
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Punkt wyłączania (OFF), min.: 12 mm
MC330-S2-C02M12-A
Czujnik kodowany magnetycznie
Numer artykułu:
63001127
- Konstrukcja: cylindryczny
- Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą, M12
- Uzbrojenie styków: 2NO
- Punkt wyłączania (OFF), min.: 15 mm
MC330-S2C2-A
Czujnik kodowany magnetycznie
Numer artykułu:
63001120
- Konstrukcja: cylindryczny
- Przyłącze: Przewód z tulejkami kablowymi
- Uzbrojenie styków: 2NO
- Punkt wyłączania (OFF), min.: 15 mm
MC330-S2C5-A
Czujnik kodowany magnetycznie
Numer artykułu:
63001121
- Konstrukcja: cylindryczny
- Przyłącze: Przewód z tulejkami kablowymi
- Uzbrojenie styków: 2NO
- Punkt wyłączania (OFF), min.: 15 mm
MC330-S2M8-A
Czujnik kodowany magnetycznie
Numer artykułu:
63001126
- Konstrukcja: cylindryczny
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M8
- Uzbrojenie styków: 2NO
- Punkt wyłączania (OFF), min.: 15 mm
Dane artykułu z: 19.11.2026