MC336-S2C2-A

Czujnik kodowany magnetycznie

Numer produktu: 63001070

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria MC336
Funkcje Integracja technologii sterowania do kategorii 4 zgodnie z EN ISO 13849-1
System bezpieczeństwa w połączeniu z jednostką analizującą jak zabezpieczające urządzenia sterownicze MSI-SR-LC21 lub sterownik bezpieczeństwa MSI 400.
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria do 4, w zależności od oceny, podłączony 1 czujnik, EN ISO 13849-1
B10d 20.000.000 number of cycles
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa,np. przez MSI-MC311, MSI 400
Ogranicznik prądu
Uzbrojenie styków 2NO
Rodzaj styków Styki Reed (czułe magnetycznie)
Żądanie napięcia zasilania przy użyciu zgodnie z cULus (UL 508) Class 2 Circuits
Napięcie przełączające, maks. 27 V AC/DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Wbudowany bezpiecznik 100 mA (na każdy styk bezpieczeństwa)
Czas reakcji 3 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Przyłącze stykowe
Rodzaj przyłącza Przewód z tulejkami kablowymi
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PVC
Kolor przewodu szary
Liczba żył 4 -wire
Przekrój żyły 0,35 mm²
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 26,2 mm x 13 mm x 36 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący
Masa netto 172 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Pozycja montażowa dowolny w przypadku zgodnych oznaczeń obudowy
Typ przełącznika Konstrukcja 4 urządzenia blokującego, uruchamiane bezkontaktowo, EN ISO 14119
Kierunki aktywacji dojazdu 3-wymiarowy
Żywotność mechaniczna 10.000.000 actuation cycles
Aktywator, zewnętrzny kodowany magnetycznie
Punkt wyłączania (OFF), min. 17 mm
Zabezpieczony odstęp wyłączania (Sar), min. 20 mm
Zabezpieczony odstęp włączania (Sao), maks. 7 mm
Tolerancja przełączania (bez mat. ferromagnetycznych w bezpośrednim otoczeniu) -1 ... 1 mm
Odstęp od innych czujników magnetycznych, min. 50 mm
Prędkość dojazdu, min. 0,05 m/s
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 70 °C
Stopień zabrudzenia 3, EN 60947-1
Stopień ochrony IP 67
Dopuszczenia TÜV Süd (zodpowiednim zabezpieczającym urządzeniem sterowniczym)
c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 60947-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Procedura kontrolna drgań według normy EN 60947-5-3
Procedura kontrolna wstrząsów według normy EN 60947-5-3
Numer taryfy celnej 90328900
ECLASS 5.1.4 27272402
ECLASS 8.0 27272402
ECLASS 9.0 27272402
ECLASS 10.0 27272402
ECLASS 11.0 27272402
ECLASS 12.0 27274401
ECLASS 13.0 27274401
ECLASS 14.0 27274401
ECLASS 15.0 27274401
ECLASS 16.0 27274401
ETIM 5.0 EC002544
ETIM 6.0 EC002544
ETIM 7.0 EC002544
ETIM 8.0 EC002544
ETIM 9.0 EC002544
ETIM 10.0 EC002544
UNSPSC 26.08 39122205
Model 3D-CAD - MC336-S2C2-A - zip
EPLAN Makro - edz
Wskazówki dotyczące zastosowania - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf