MLC500T30-900-EX2
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
| Seria | MLC 500 |
| Rodzaj urządzenia | Nadajniki |
| zawarty | 2 szt. wpustów przesuwnych BT-NC |
| Aplikacja | Ochrona dłoni |
| Funkcje | Przełączanie kanału transmisji Redukcja zasięgu |
| Typ | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Rozdzielczość | 30 mm |
| Wysokość pola ochronnego | 900 mm |
| Zasięg | 0 ... 10 m |
| Synchronizacja | optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem |
| Źródło światła | LED, Podczerwień |
| Długość fal świetlnych | 940 nm |
| Średnia moc diody nadawania | 50 µW |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Grupa ryzyka LED | Wolna grupa (według EN 62471:2008) |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Pobór prądu, maks. | 50 mA |
| Zabezpieczenie | 2 A średnioczuły |
| Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
| Napięcie przełączające high, min. | 18 V |
| Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
| Napięcie przełączające, typ. | 22,5 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Funkcja | Wejście sterujące redukcji zasięgów |
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
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. | 0,25 mm² |
| Długość kabla przyłączeniowego, maks. | 100 m |
| Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. | 200 Ω |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 30,7 mm x 966 mm x 40,3 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Aluminium |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne/PC |
| Materiał pokryw końcowych | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Masa netto | 1.050 g |
| Kolor obudowy | srebrny |
| Rodzaj mocowania | Kątowniki montażowe Montaż na kolumnie montażowej Montaż w rowkach Uchwyt obrotowy |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Kategoria Ex urządzenia | 3D 3G |
| Grupa Ex urządzenia | II |
| Dopuszczalna temperatura powierzchni | T<85° (T4) °C |
| Stopień ochrony przed zapłonem | Ochrona "tc" przez obudowę" nA nieiskrzący |
| Ex-Zone | 2 22 |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |