MLC
Bogata seria do zróżnicowanych zastosowań związanych z bezpieczeństwem
Seria MLC optoelektronicznych kurtyn bezpieczeństwa obejmuje urządzenia zarówno typu 4 (MLC 500), jak i typu 2 (MLC 300), spełniające najwyższe wymagania w zakresie rozdzielczości, wysokości pola ochronnego i zasięgu. Dzięki czterem klasom funkcji trwałe i kompaktowe urządzenia mogą pełnić zróżnicowane zadania bezpieczeństwa, od zastosowań standardowych, po sterowane zabezpieczenia specjalne np. z funkcją wygaszania. Ponadto warianty z kaskadowaniem, bardzo wąską konstrukcją, oznaczeniem EX i klasą ochrony IP 69K oferują dopasowane rozwiązania do szczególnych zastosowań. Smart Process Gating to oszczędzająca miejsce alternatywa dla ochrony dostępu na odcinkach przenośnika: funkcja ta nie wymaga czujników mutingu.
Korzyści dla Państwa
- Dzięki długościom pola ochronnego od 150 do 3000 mm, rozdzielczościom od 14 do 90 mm i 4 klasom funkcji zawsze można znaleźć pasujące rozwiązanie
- Prosty montaż i uruchomienie dzięki różnym uchwytom i bezpiecznej konfiguracji za pomocą przypisania pinów
- Możliwa praca maszyn ustawionych obok siebie dzięki wyborowi kodowania promienia i możliwości redukcji zasięgu
- Specjalne wersje ze Smart Process Gating, funkcjami mutingu i wygaszania, kaskadowaniem, bardzo wąską konstrukcją, oznaczeniem EX i klasą ochrony IP 69K umożliwiają rozwiązania do szczególnych zastosowań
Cechy wyróżniające
Trwała obudowa
Kompaktowe urządzenia z trwałą obudową wyróżniają się wzmocnionymi ściankami bocznymi i cofniętą szybą przednią.
Prosty montaż i wyrównanie
Różne uchwyty zapewniają szybki i prosty montaż w każdej sytuacji. Konstrukcje zostały zaprojektowane pod kątem niewielkiego zapotrzebowania na miejsce i prostego wyrównania. Wersje z dodatkowymi elementami amortyzującymi redukują przenoszenie wstrząsów i wibracji i zapewniają niezawodną pracę nawet w trudnych warunkach.
Łatwe i bezpieczne uruchomienie
Wszystkie ustawienia na urządzeniu są konfigurowalne za pomocą przypisania pinów. Pozwala to zaoszczędzić czas i koszty przy uruchomieniu i zapewnia pozbawioną błędów konfigurację. Zmianę urządzenia można przeprowadzić metodą Plug and Play, bez wykonywania ponownej konfiguracji.
100 metrów do szafy sterowniczej
Nadajniki i odbiorniki rodziny MLC 300/500 mogą być podłączane do szafy sterowniczej za pomocą kabli o długości do 100 metrów. Umożliwia to elastyczne umieszczanie maszyn, bez konieczności stosowania dodatkowych komponentów.
Zastosowanie w otoczeniach specjalnych
Bardzo wąska konstrukcja, dla dokładnego dopasowania
Warianty MLC 520-S wyróżniają się szczególnie wąską konstrukcją o wymiarach jedynie 15,4 x 32,6 mm. Dostępna jest szczególnie drobna siatka regulacji długości pola ochronnego (kroki 30 mm). Ponieważ urządzenia nie mają martwych stref, szczególnie dobrze nadają się do optymalnego montażu w otworach maszyny.
Stopnie ochrony: IP 67 / IP 69K
W tym rozwiązaniu optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC są montowane w przeźroczystych, szczelnie zamkniętych tubach. Dzięki temu urządzenia MLC 510-IP osiągają najwyższe stopnie ochrony IP 67 / IP 69K i nadają się do zastosowania np. w przemyśle spożywczym.
Oznaczenie EX zgodnie z EN 60079
Wariant MLC 520 EX2 jest certyfikowany do zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem i spełnia wymogi dyrektywy ATEX dla grupy urządzeń II, kategorii 3, strefy 2 (gaz) i strefy 22 (pył).
Aplikacja
Zabezpieczanie stref niebezpiecznych
Wymaganie:
Zabezpieczenie miejsca zagrożenia na maszynie lub systemie przez bezkontaktowe urządzenie ochronne. Niezbędny odstęp urządzenia ochronnego od miejsca zagrożenia powinien być przy tym jak najmniejszy, aby możliwie jak najmniej wpływać na przebieg procesów i aby optymalizować produktywność.
Rozwiązanie:
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa z serii MLC o rozdzielczościach od 14 do 40 mm zapewniają bezpieczne wykrywanie palców i dłoni. Dzięki nim uzyskuje się niewielkie odległości między czujnikiem bezpieczeństwa a miejscem zagrożenia.
Ochrona dostępu z krótkimi odstępami bezpieczeństwa
Wymaganie:
Dostęp do obszarów niebezpiecznych na maszynach i instalacjach powinien być zabezpieczony. Aby w razie potrzeby umożliwić łatwy dostęp, stosowane są optyczne czujniki bezpieczeństwa. W celu optymalizacji zapotrzebowania na miejsce i przebiegu procesów czujniki bezpieczeństwa powinny być montowane możliwie blisko strefy niebezpiecznej.
Rozwiązanie:
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa z serii MLC o rozdzielczościach od 14 do 40 mm zapewniają bezpieczne wykrywanie palców i dłoni. Dzięki temu można realizować niewielkie odstępy bezpieczeństwa. Dzięki zróżnicowanym długościom pola ochronnego do 3000 mm zapobiega się sięganiu od góry i od dołu również w przypadku dużych stref niebezpiecznych.
Ochrona dostępu na liniach przenośników
Wymaganie:
Ochrona dostępu do linii przenośnika ma uniemożliwiać wejście osób do strefy niebezpiecznej i jednocześnie pozwalać na transport materiału.
Rozwiązanie:
Smart Process Gating
W Smart Process Gating mostkowanie czujnika bezpieczeństwa odbywa się w połączeniu z sygnałem sterującym z PLC. Funkcję tę posiada optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa MLC 530 SPG. Dodatkowe czujniki mutingu nie są wymagane, a dzięki SPG instalacje można projektować tak, żeby zajmowały mało miejsca.
Funkcja mutingu mostkuje czujnik bezpieczeństwa w kontrolowany sposób, umożliwiając przejazd materiału. Funkcja ta jest już zintegrowana z optoelektronicznymi kurtynami bezpieczeństwa MLC 530.
Właściwości techniczne
| MLC 300: typ 2, poziom wydajności PL c, SIL 1 | |
| MLC 500: typ 4, poziom wydajności PL e, SIL 3 | |
| Rozdzielczości 14 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 90 mm | |
| Długości pola ochronnego od 150 mm do 3000 mm w siatce 150 mm | |
| Wartości zasięgu do 20 metrów | |
| Możliwa praca maszyn ustawionych obok siebie dzięki przełączaniu kanałów i możliwości redukcji zasięgu | |
| Możliwe 3-krotne łączenie kaskadowe | |
| Wersja ze zgodnym z AIDA obsadzeniem pinów | |
| Funkcje wygaszania i zredukowana rozdzielczość dla stałych i ruchomych obiektów w polu ochronnym | |
| Szeroki zakres temperatur -30 … 55°C |
Lista artykułów
- Serie: MLC 500
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 3.000 mm
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 20 m
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 3.000 mm
- Serie: MLC 500
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.850 mm
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 20 m
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.850 mm
- Serie: MLC 500
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.700 mm
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 20 m
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.700 mm
- Serie: MLC 500
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.550 mm
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 20 m
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.550 mm
- Serie: MLC 500
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.400 mm
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 20 m
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.400 mm
- Serie: MLC 500
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.250 mm
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 20 m
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.250 mm
- Serie: MLC 500
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 20 m
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
- Serie: MLC 500
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 20 m
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
- Serie: MLC 500
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 20 m
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
- Serie: MLC 500
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 20 m
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
- Serie: MLC 500
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 20 m
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Serie: MLC 500
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 20 m
- Rozdzielczość: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm