MLC520-S-24-1020

Zestaw czujnika bezpieczeństwa

Numer produktu: 68602102

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon
Seria MLC 520S
Rodzaj urządzenia Zestaw (nadajnik i odbiornik)
zawarty 4 szt. kątowniki mocujące BT-MLC-S-O
6 szt. kątowniki mocujące BT-MLC-S-C
Aplikacja Ochrona dłoni
Funkcje Automatyczne uruchomienie/ponowne uruchomienie
Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Kontrola styczników (EDM)
Typ 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,64E-09 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Rozdzielczość 24 mm
Wysokość pola ochronnego 1.020 mm
Zasięg 0,2 ... 6 m
Liczba wiązek 54 Piece(s)
Synchronizacja optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 850 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa ryzyka LED Wolna grupa (według EN 62471:2008)
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Napięcie przełączające high, min. 18 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 22,5 V
Rodzaj napięcia DC
Indukcyjność obciążenia 2.000 µH
Pojemność obciążenia 1 µF
Prąd resztkowy, maks. 200 mA
Prąd resztkowy, typ. 2 mA
Zasada przełączania +24 V przełączający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Czas reakcji 12 ms
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Przyłącze urządzenia – nadajnik
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 160 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja Przyłącze urządzenia – odbiornik
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 160 mm
Materiał płaszcza PUR
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15,4 mm x 1.020 mm x 32,6 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Tworzywo sztuczne
Masa netto 5.150 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Pałąk montażowy C
Pałąk montażowy L
Pałąk montażowy O
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia TÜV Süd
Odporność na drgania 50 m/s²
Procedura kontrolna drgań według normy IEC/EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy 98,1 m/s²
Procedura kontrolna wstrząsów według normy EN 60068-2-29
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
Model 3D-CAD - MLC520-S-24-1020 - zip