MLC520-S-24-510
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
| Seria | MLC 520S |
| Rodzaj urządzenia | Zestaw (nadajnik i odbiornik) |
| zawarty | 4 szt. kątowniki mocujące BT-MLC-S-C 4 szt. kątowniki mocujące BT-MLC-S-O |
| Aplikacja | Ochrona dłoni |
| Funkcje | Automatyczne uruchomienie/ponowne uruchomienie Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES) Kontrola styczników (EDM) |
| Typ | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,64E-09 per hour |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
| Rozdzielczość | 24 mm |
| Wysokość pola ochronnego | 510 mm |
| Zasięg | 0,2 ... 6 m |
| Liczba wiązek | 27 Piece(s) |
| Synchronizacja | optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem |
| Źródło światła | LED, Podczerwień |
| Długość fal świetlnych | 850 nm |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Grupa ryzyka LED | Wolna grupa (według EN 62471:2008) |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
| Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
| Napięcie przełączające high, min. | 18 V |
| Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
| Napięcie przełączające, typ. | 22,5 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Indukcyjność obciążenia | 2.000 µH |
| Pojemność obciążenia | 1 µF |
| Prąd resztkowy, maks. | 200 mA |
| Prąd resztkowy, typ. | 2 mA |
| Zasada przełączania | +24 V przełączający |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | +24 V przełączający |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Czas reakcji | 9 ms |
| Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
| Funkcja | Przyłącze urządzenia – nadajnik |
| Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Długość przewodu | 160 mm |
| Materiał płaszcza | PUR |
| Kolor przewodu | czarny |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Funkcja | Przyłącze urządzenia – odbiornik |
| Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Długość przewodu | 160 mm |
| Materiał płaszcza | PUR |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 15,4 mm x 510 mm x 32,6 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Aluminium |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
| Materiał pokryw końcowych | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 2.600 g |
| Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
| Rodzaj mocowania | Pałąk montażowy C Pałąk montażowy L Pałąk montażowy O |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | TÜV Süd |
| Odporność na drgania | 50 m/s² |
| Procedura kontrolna drgań według normy | IEC/EN 60068-2-6 |
| Odporność na wstrząsy | 98,1 m/s² |
| Procedura kontrolna wstrząsów według normy | EN 60068-2-29 |