Rozwiązania czujnikowe dla maszyn do wybierania włókien z bel
Na tym etapie procesu oczyszczony i wysuszony surowiec (np. włókna bawełny) jest wybierany przez maszynę i podawany do pierwszego etapu przetwarzania.
Zabezpieczenie obszaru
Wymaganie:
Podczas obsługi otwieracza do bel należy stale monitorować odpowiednią strefę roboczą, aby upewnić się, że jest ona wolna od ludzi i przeszkód. Jednocześnie wymagana jest bezpośrednia integracja z systemem sterowania maszyny w celu automatycznego inicjowania działań istotnych dla bezpieczeństwa.
Rozwiązanie:
Zastosowanie wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa MLD 500 o dużym zasięgu roboczym, uzupełnionej o odbijające lustro w celu zabezpieczenia dużych obszarów. Czujniki bezpieczeństwa są montowane w solidnych kolumnach montażowych typu UDC, które chronią urządzenia, a także ułatwiają precyzyjne ustawienie czujników fotoelektrycznych.
Zabezpieczenie toru ruchu
Wymaganie:
Tor ruchu musi być stale monitorowany przed i podczas zautomatyzowanego działania, aby niezawodnie wykrywać obecność ludzi. Materiały środowiskowe, takie jak włókna lub inne cząsteczki, nie mogą zakłócać wykrywania.
Rozwiązanie:
Wykorzystaj wytrzymały system radarowy LBK, który niezawodnie wykrywa ludzi, nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Dwa czujniki są aktywowane dla każdego kierunku ruchu i mogą być zintegrowane z funkcjami bezpieczeństwa systemu za pośrednictwem sterownika.